VXP/VXPT

对应客户需求的轻量化,小体积真空帮浦对应单元。供给阀追求极致应答速度、实现真空系统高循环化。真空供给用主阀使用三通阀,大幅缩短真空破坏时间。
  • 对应客户需求的轻量化,小体积真空帮浦对应单元
    上述重量为2端口规格直接安装型附LED压力传感器的值。
  • 供给阀追求极致应答速度、实现真空系统高循环化
    供应用阀可选常闭(N.C.)型。
  • 固定方式可根据用途从2种中选择
    准备了可用螺丝等从侧面安装的直接安装型和能安装于DIN导轨的DIN导轨安装型。
  • 压力传感器有2种选择
    附可视性良好的LED压力显示压力传感器,有2点开关输出、附类比输出2种以及价格便宜仅附类比输出的产品可选。
  • 真空供给用主阀使用三通阀,大幅缩短真空破坏时间
    由于在关闭主阀后会造成真空保持,与仅用真空破坏气流的常规双向阀相比(VXP型),3端口规格(VXPT型)在主阀关闭时,使大气流入,利用大气压+真空破坏气流进行真空破坏。
  • 管线配置规格也在产品线中,最多可达10连的集中供气配管化

使用流体 空气(JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 级标准)、真空
使用压力范围 0.3~0.7 MPa
使用真空压力 -100~0 kPa
使用温度范围 5~50℃(不冻结)
使用湿度范围 35~85% RH (不冻露)
耐振动 / 耐冲击 50m/s2以下/150m/s2以下
保护构造 IP40相当
给油 不需要
耐压力 供气回路: 1.05 MPa
真空回路: 0.2 MPa
备注 * 此处的耐压力为产品能承受的不损坏的压力,非产品正常使用的压力。
TOP