VXP/VXPT

對應客戶需求的輕量化,小體積真空幫浦對應單元。供給閥追求極致應答速度、實現真空系統高循環化。真空供給用主閥使用三通閥,大幅縮短真空破壞時間。
  • 對應客戶需求的輕量化,小體積真空幫浦對應單元
    上述重量為2端口規格直接安裝型附LED壓力傳感器的值。
  • 供給閥追求極致應答速度、實現真空系統高循環化
    供應用閥可選常閉(N.C.)型。
  • 固定方式可根據用途從2種中選擇
    準備了可用螺絲等從側面安裝的直接安裝型和能安裝於DIN導軌的DIN導軌安裝型。
  • 壓力傳感器有2種選擇
    附可視性良好的LED壓力顯示壓力傳感器,有2點開關輸出、附類比輸出2種以及價格便宜僅附類比輸出的產品可選。
  • 真空供給用主閥使用三通閥,大幅縮短真空破壞時間
    由於在關閉主閥後會造成真空保持,與僅用真空破壞氣流的常規雙向閥相比(VXP型),3端口規格(VXPT型)在主閥關閉時,使大氣流入,利用大氣壓+真空破壞氣流進行真空破壞。
  • 管線配置規格也在產品線中,最多可達10連的集中供氣配管化

使用流體 空氣(JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 級標準)、真空
使用壓力範圍 0.3~0.7 MPa
使用真空壓力 -100~0 kPa
使用溫度範圍 5~50℃(不凍結)
使用濕度範圍 35~85% RH (不凍露)
耐振動 / 耐衝擊 50m/s2以下/150m/s2以下
保護構造 IP40相當
給油 不需要
耐壓力 供氣迴路: 1.05 MPa
真空迴路: 0.2 MPa
備註 * 此處的耐壓力為產品能承受的不損壞的壓力,非產品正常使用的壓力。
TOP