我們的優勢 Our advantage
不懈的努力和頑固的堅持

品質管控流程 Quality control process
透過嚴謹的品質管控程序,我們有信心提供給客戶最佳的品質。

特色產品 Featured products
- 適合各種場所冷卻使用。
- 需供應壓縮空氣,可產生達-60C(最大)噴射冷空氣。
- 利用渦動理論,且構造上沒有運動機件的冷空氣發生器,因此可維持長久的使用壽命。
- 不需要使用冷媒和電氣,僅藉壓縮空氣在缸管內高速迴轉後產生冷風及熱風。利用冷氣可以方便在各 產業中進行冷卻作業,如點焊、接著時的急速冷卻...等。
- 輕量、小巧:本體使用鋁合金,輕量化(約80g)。
- 不需壓力錶 : 調整轉鈕上的刻度表示(目標)且配置了鎖定機制,防止意外轉動。
- 輕鬆快速的調節壓力 : 因調整轉扭獨特的結構,能輕鬆且快速調節壓力,所以可以在轉動一圈 內來完成壓力調節。
- 出口壓力能洩除:此為一個完整的減壓閥包含放洩機制。出口壓力能藉由迴轉調整轉鈕直接洩壓。
- 與同級線圈比較可省電約70%
- DISK環、U-Packing 環 (HNBR)設計:
- 耐磨性佳、密封性優、溫度範圍廣-40~+150C (壽命可達5000萬次)
- 反應速度(應答時間)快 20~30ms
- 前端[低功率輸出PLC]可直接驅動電磁閥