CHA

直线运动方式,精度高、夹持力大。独特的滚轮导引机构。 6 mm行程的短本体。本体宽度10 mm,为业界最轻。
  • 直线运动方式,精度高、夹持力大
    直线运动,活塞的运动直接传递到夹指上,移动部件很少,简单结构,实现高精度(位置重量精度±0.01mm)。另外,可以从活塞推动侧供给空气,从而获得高夹持力。
  • 独特的滚轮导引机构
    增加滚轮之间的距离,确保运动平稳且夹持可靠。也提供可抵抗横向力矩载重的 E 型(附E型停止)。
  • 6 mm行程的短本体
    宽行程规格,可实现紧凑的设备结构。
  • 本体宽度10 mm,为业界最轻
    体积小,夹持力大的极小夹爪。
  • 实现了常规单动型产品做不到的N.O.(常开)、N.C.(常闭)构造的通用化
  • 环保的节能设计
    采用单动结构,回程侧不需要压缩空气,节省了空气消耗。
  • 多种夹持规格集于一体
    可选外径夹持及内径夹持,可选气动夹持和弹簧夹持。
使用流体 干净空气 (限过滤的压缩空气)
使用压力范围 0.3~0.5  MPa
使用温度范围 5 ~50C° (不结冻)
给油 不需要
最高使用频率 180 cpm
TOP