直線運動方式,精度高、夾持力大。獨特的滾輪導引機構。6 mm行程的短本體。本體寬度10 mm,為業界最輕。
- 直線運動方式,精度高、夾持力大
直線運動,活塞的運動直接傳遞到夾指上,移動部件很少,簡單結構,實現高精度(位置重量精度±0.01mm)。另外,可以從活塞推動側供給空氣,從而獲得高夾持力。
- 獨特的滾輪導引機構
增加滾輪之間的距離,確保運動平穩且夾持可靠。也提供可抵抗橫向力矩載重的 E 型(附E型停止)。
- 6 mm行程的短本體
寬行程規格,可實現緊湊的設備結構。
- 本體寬度10 mm,為業界最輕
體積小,夾持力大的極小夾爪。
- 實現了常規單動型產品做不到的N.O.(常開)、N.C.(常閉)構造的通用化
- 環保的節能設計
採用單動結構,回程側不需要壓縮空氣,節省了空氣消耗。
- 多種夾持規格集於一體
可選外徑夾持及內徑夾持,可選氣動夾持和彈簧夾持。
| 使用流體 |
乾淨空氣 (限過濾的壓縮空氣) |
| 使用壓力範圍 |
0.3~0.5 MPa |
| 使用溫度範圍 |
5 ~50C° (不結凍) |
| 給油 |
不需要 |
| 最高使用頻率 |
180 cpm |