CHB

直线运动方式,精度高、夹持力大。独特的滚轮导引机构。极薄本体,4 mm行程。 6 mm行程的短本体。配件和传感器可单独购买。
  • 直线运动方式,精度高、夹持力大
    直线运动,活塞的运动直接传递到夹指上,移动部件很少,简单结构,实现高精度(位置重量精度±0.01mm)。另外,可以从活塞推动侧供给空气,从而获得高夹持力。
  • 独特的滚轮导引机构
    增加滚轮之间的距离,确保运动平稳且夹持可靠。也提供可抵抗横向力矩载重的 E 型(附E型停止)。
  • 极薄本体,4 mm行程
    10 mm极薄本体,内置ø8 mm气缸,具有高夹持力,便于小间距反复夹持。
  • 6 mm行程的短本体
    宽行程规格,可实现紧凑的设备结构。
  • 超轻量的8 mm行程
    与传统相同夹持力夹爪相比,重量仅1/2。
  • 配件和传感器可单独购买
    根据用途,可以从 6 种类型中选择传感器。
  • 多种夹持规格集于一体
    可选外径夹持及内径夹持,可选气动夹持和弹簧夹持。
  • 本体可设有侧面或中心端口
  • 夹爪指(配件),定位沟槽
    有基准构槽,有效防止错位。
使用流体 干净空气 (限过滤的压缩空气)
使用压力范围 0.3~0.5  MPa
使用温度范围 5 ~60C° (不结冻)
给油 不需要
最高使用频率 单动120 cpm,复动180 cpm
TOP