直線運動方式,精度高、夾持力大。獨特的滾輪導引機構。極薄本體,4 mm行程。6 mm行程的短本體。配件和傳感器可單獨購買。
- 直線運動方式,精度高、夾持力大
直線運動,活塞的運動直接傳遞到夾指上,移動部件很少,簡單結構,實現高精度(位置重量精度±0.01mm)。另外,可以從活塞推動側供給空氣,從而獲得高夾持力。
- 獨特的滾輪導引機構
增加滾輪之間的距離,確保運動平穩且夾持可靠。也提供可抵抗橫向力矩載重的 E 型(附E型停止)。
- 極薄本體,4 mm行程
10 mm極薄本體,內置ø8 mm氣缸,具有高夾持力,便於小間距反復夾持。
- 6 mm行程的短本體
寬行程規格,可實現緊湊的設備結構。
- 超輕量的8 mm行程
與傳統相同夾持力夾爪相比,重量僅1/2。
- 配件和傳感器可單獨購買
根據用途,可以從 6 種類型中選擇傳感器。
- 多種夾持規格集於一體
可選外徑夾持及內徑夾持,可選氣動夾持和彈簧夾持。
- 本體可設有側面或中心端口
- 夾爪指(配件),定位溝槽
有基準構槽,有效防止錯位。
| 使用流體 |
乾淨空氣 (限過濾的壓縮空氣) |
| 使用壓力範圍 |
0.3~0.5 MPa |
| 使用溫度範圍 |
5 ~60C° (不結凍) |
| 給油 |
不需要 |
| 最高使用頻率 |
單動120 cpm,複動180 cpm |