CHM

轻量且超小型的不锈钢闭合夹爪。 K型夹爪,可使用夹爪指坯料。夹爪指坯料,可依工件形状加工使用。工件挡块,可使夹持更稳定。
  • 轻量且超小型的不锈钢闭合夹爪
  • K型夹爪,可使用夹爪指坯料
    符合工件R 大小,不会中心偏移,可用单根螺丝安装。
  • 夹爪指坯料,可依工件形状加工使用
  • 工件挡块,可使夹持更稳定
    浮动式夹头可更有效地应用工件挡块,防止因碰撞而导致的工件损坏。 (夹爪指形状: K型)
缸径 ø8 mm, ø11 mm
力矩 (平行夹爪0.5 MPa时) 0.08 N∙m, 0.20 N∙m
使用压力范围 0.2 ~ 0.7 MPa
使用温度范围 0 ~ 60C° (不结冻)
给油 不需要
供气口径尺寸 公制内牙M8×0.5
TOP