輕量且超小型的不銹鋼閉合夾爪。K型夾爪,可使用夾爪指坯料。夾爪指坯料,可依工件形狀加工使用。工件擋塊,可使夾持更穩定。
- 輕量且超小型的不銹鋼閉合夾爪
- K型夾爪,可使用夾爪指坯料
符合工件R 大小,不會中心偏移,可用單根螺絲安裝。
- 夾爪指坯料,可依工件形狀加工使用
- 工件擋塊,可使夾持更穩定
浮動式夾頭可更有效地應用工件擋塊,防止因碰撞而導致的工件損壞。(夾爪指形狀: K型)
| 缸徑 |
ø8 mm, ø11 mm |
| 力矩 (平行夾爪0.5 MPa時) |
0.08 N∙m, 0.20 N∙m |
| 使用壓力範圍 |
0.2 ~ 0.7 MPa |
| 使用溫度範圍 |
0 ~ 60C° (不結凍) |
| 給油 |
不需要 |
| 供氣口徑尺寸 |
公制內牙M8×0.5 |