CPS/CPP

One touch 可单手操作安装与拆卸,设计上降低安装阻力。内建停止机构,拔掉套筒时,空气停止流动。 E3 和 E7 系列采用薄型设计,可节省配管空间。内建消音器型、逆止阀型 (仅 20 系列)。与其他公司的接头相容。透过外观颜色 ( 浅灰色和黑色 ) 进行配管辨识。使用流体:空气、水(限制条件);最高使用压力:0.9 MPa。
  • 可单手操作安装与拆卸
    设计上降低安装阻力。
  • 内建停止机构
    当拔掉套筒时,空气停止流动。
  • 柱塞型有内建消音器型和内建逆止阀型
    仅限 20 系列。可选择内置消音器型,减少残压释放时产生的声音和冲击,  或内建逆止阀型,阻止残压流出。
  • 与其他公司的接头相容
  • 可透过外观颜色(浅灰色和黑色)进行配管辨识
  • E3 和 E7 系列采用薄型设计,可节省配管空间

使用流体 空气、水(限制条件)
最高使用压力 0.9 MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 0~60℃(不冻结)
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
TOP