CPS/CPP 輕便型快速接頭|One-touch 可單手操作安裝與拆卸
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
機能型-快速接頭
輕便型快速接頭(CPS/CPP)
PDF
輕便型快速接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-畜産+農業
產業應用-產品介紹
CPS/CPP
New
數量 :
詢價
One touch 可單手操作安裝與拆卸,設計上降低安裝阻力。內建停止機構,拔掉套筒時,空氣停止流動。E3 和 E7 系列採用薄型設計,可節省配管空間。內建消音器型、逆止閥型 (僅 20 系列)。與其他公司的接頭相容。透過外觀顏色 ( 淺灰色和黑色 ) 進行配管辨識。使用流體:空氣、水(限制條件);最高使用壓力:0.9 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
可單手操作安裝與拆卸
設計上降低安裝阻力。
內建停止機構
當拔掉套筒時,空氣停止流動。
柱塞型有內建消音器型和內建逆止閥型
僅限 20 系列。可選擇內置消音器型,減少殘壓釋放時產生的聲音和衝擊, 或內建逆止閥型,阻止殘壓流出。
與其他公司的接頭相容
可透過外觀顏色(淺灰色和黑色)進行配管辨識
E3 和 E7 系列採用薄型設計,可節省配管空間
使用流體
空氣、水(限制條件)
最高使用壓力
0.9 MPa
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
0~60℃(不凍結)
CAD 下載
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
WR
嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
PDF
輕便型快速接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-畜産+農業
產業應用-產品介紹
TOP