CTA/CTB

CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
  • 采用适合无尘环境的 聚烯烃树脂
  • 优异的防水性
  • 两种硬度可供选择 ,以适应不同的应用
    CTA 推荐 用于确保流量,CTB 推荐用于窄小配管。
  • 食品卫生法适合
  • 适用于无尘环境的 配管
    经由干净的空气净化后, 在无尘室内包装(相当于ISO6级)。
    此外,外包装采用不易吸附尘埃的防静电包装材料。

使用流体 空气、水( 有条件) *1、其他( 有条件) *1
最高使用压力*2 CTA:1.0 MPa
CTB:0.8 MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 -15~80℃(不冻结)
管颜色 CTA:6色 (管色样本)
CTB:6色&nbsp ;(管色样本)
备注 *1. 使用流体为水或液体时,请务必遵守以下条件
● 使用水或液体时,冲击压力需保持在最大使用压力 以下。
● 一般不含异物和污染物的自来水可以使用。 其他用水请以实际机器评估为准。
● 使用水或液体时,请务必装上嵌入环。
● 根据化学品、混合气体等的使用条件,请在使用前检查,使用条件是否符合产品要求。
*2. 最大工作压力是 20ºC 65%RH 时的值。 对于其他温度,使用爆破压力曲线以确保足够的安全余量。
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
TB 束管器(捆管束仔)
适用管径 ( 外径 ) : ø4, 6, 8, 10, 12 ; 捆管数 : 2, 3, 4 ; 卡入配管就能简单整齐地进行固定,附有固定管夹专用的固定孔,管线整理,整齐统一美观。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管钳
顺利切断气压设备配管,使用优质刀片不锈钢,具有优越的切割锐利度、耐久性和耐腐蚀性。切口末端配有缓冲功能,长时间使用也不易疲劳。
 
TR 管卷盘
可进行配管的补充和简单地更换,全树脂制管卷盘,可重复使用,减少浪费,根据配管尺寸不同,备有 4 种宽度的卷盘供选择。
 
TOP