CTA/CTB

CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
  • 採用適合無塵環境的聚烯烴樹脂
  • 優異的防水性
  • 兩種硬度可供選擇,以適應不同的應用
    CTA 推薦用於確保流量,CTB 推薦用於窄小配管。
  • 食品衛生法適合
  • 適用於無塵環境的配管
    經由乾淨的空氣淨化後,在無塵室內包裝(相當於ISO6級)。
    此外,外包裝採用不易吸附塵埃的防靜電包裝材料。

使用流體 空氣、水( 有條件) *1、其他( 有條件) *1
最高使用壓力*2 CTA:1.0 MPa
CTB:0.8 MPa
使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍 -15~80℃(不凍結)
管顏色 CTA:6色 (管色樣本)
CTB:6色 (管色樣本)
備註 *1. 使用流體為水或液體時,請務必遵守以下條件
● 使用水或液體時,衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
● 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。
● 使用水或液體時,請務必裝上嵌入環。
● 根據化學品、混合氣體等的使用條件,請在使用前檢查,使用條件是否符合產品要求。
*2. 最大工作壓力是 20ºC 65%RH 時的值。對於其他溫度,使用爆破壓力曲線以確保足夠的安全餘量。
WR 嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
 
TB 束管器(捆管束仔)
適用管徑 ( 外徑 ) : ø4, 6, 8, 10, 12 ; 捆管數 : 2, 3, 4 ; 卡入配管就能簡單整齊地進行固定,附有固定管夾專用的固定孔,管線整理,整齊統一美觀。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管鉗
順利切斷氣壓設備配管,使用優質刀片不銹鋼,具有優越的切割銳利度、耐久性和耐腐蝕性。切口末端配有緩衝功能,長時間使用也不易疲勞。
 
TR 管捲盤
可進行配管的補充和簡單地更換,全樹脂制管捲盤,可重複使用,減少浪費,根據配管尺寸不同,備有 4 種寬度的捲盤供選擇。
 
TOP