ECV

使用流体:空气;使用压力范围:正压 0~0.7 MPa, 负压 -100~0 kPa。
  • 即使发生工件掉落,也可将其他回路的压力下降控制在最小范围
  • 多个吸盘中即使有未吸附工件的吸盘,也能防止被正常吸附的工件掉落
    可减轻吸盘正常吸附时的真空降低。
  • 提供大直径(ø60~ ø100mm)吸盘固定座选择
    吸盘形状:适用于标准型(ø60、ø80、ø100 mm)、海绵型(ø70、ø100 mm)及单层蛇腹型(ø80 mm)。
使用流体 空氣
使用压力范围 正壓 0~0.7 MPa
負壓 -100~0 kPa
最低作动吸风流量 M3-M3: 2 l/min[ANR]
M4-M4, M5-M5: 5 l/min[ANR]
M6-M6, M10-M10, 01-01: 13 l/min[ANR]
使用温度范围 0~+60°C (不凍結)
VP-R/A/RM 标准型-一般/深/小型
有3种选择,一般型适用于厚而扁平的工件,深型适用于水果、球类等圆形工件,小型适合半导体零件等工件。低发尘固定座(VPLFC、VPLFD)可防止产生粉尘,减少因滑动而产生的磨损和噪音。
 
VP-S 海棉质吸盘

非常适合运送建筑外墙材料、小石块、贝壳等工件。丰富的固定座选项。多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸。

 
VP-B 单层蛇腹型

支架分为固定式及活动式;吸盘形状:单层蛇腹型。

最适合于蒸煮包装或包装食品袋。

 
TOP