VP-S

从理论吸附力计算公式选择吸盘直径。

非常适合运送建筑外墙材料、小石块、贝壳等工件。丰富的固定座选项。多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸。

  • 非常适合运送建筑外墙材料、小石块、贝壳等工件
    单层发泡海绵可吸收工件的凹凸不平。
  • 矽胶(S)符合食品卫生法  (固定座不符合/真空吸盘仅接触部位符合)
    矽橡胶海绵密度高,能抑制压缩变形,具有优良的机械强度、耐磨性佳、提高耐用性。
  • 丰富的固定座选项
    由树脂和铝制成的轻量 VPHC。
    轻量外置弹簧型 VPHD、VPHDW。
    高度降低的 VPHE 和 VPHEW。
    VPHDW、VPHEW 为两侧真空端口型,方便与多个吸盘连接配管。
  • 多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸
    有公制外牙、公制內牙、管用平行牙和管用錐型牙可供選擇。
  • 低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音
    真空端口: 上的VPLFC吸盤側軸和真空端口:側軸採用了不同的結構,所以不受配管張力對行程的影響。
    另有低荷重型以減輕接觸工件時的衝擊。

吸盘类型 海绵型
吸盘尺寸 ø10, ø15, ø20, ø25, ø30, ø35, ø50, ø70, ø100
吸盘材质 氯丁二烯、矽胶
建议工件 建筑外墙材料、小型石材、贝壳
ECV 防掉落阀
使用流体:空气;使用压力范围:正压 0~0.7 MPa, 负压 -100~0 kPa。
 
FH 吸盘偏摆固定座
安装在吸盘与固定型(不偏摆型)之间,使吸盘依吸着表面情况自由倾斜。
 
VFF 真空用过滤器-吸盘直接安装型
使用流体:空气;使用压力范围-100~0 kpa。
 
VPHMP 多连吸盘固定座
使用多个吸盘,可稳定工件搬运姿势。内建真空过滤器。适用于穿孔工件吸附。本体材质轻巧化,为铝制材质。
 
TOP