MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
能源政策
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
产品资讯
Product Information
产品资讯
最新产品
方向控制阀
气源处理元件
执行元件
电动缸
机械手末端工具 (EOAT)
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
真空元件
流体控制元件
傳感器
辅助元件
停产产品
下載履歷表
福利措施
EQ 快速排气阀|内置消音器,降低排气噪音
回上一页
首页
产品资讯
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
控制阀类
流量控制
快速排气阀(EQ)
PDF
快速排气阀
控制调节 (单行本)
产业应用-产品介绍
EQ
New
数量 :
詢價
可控制气缸的高速运转,内置消音器,降低排气噪音,标准排气节流阀可在固定针阀状态下,更换消音器滤芯,不需重新调整针阀。提供管外径 3 mm 的迷你型。使用流体: 空气; 使用压力范围: 0.1~0.7 MPa。
产品特色
詳細规格
CAD 下载
相关配件
支援气缸的高速驱动
可控制气缸的高速运转
可选择于排气口加装,带调节功能的排气节流阀。
内置消音器,降低排气噪音
标准排气节流阀可在固定针阀状态下,更换消音器滤芯,不需重新调整针阀。
提供管外径 3 mm 的迷你型
管径从 ø4 mm 减小到 ø3 mm,每年可减少 90,000L 的空气消耗量。 (配管部分节省空气36%, 包含气缸情况下省空气约10%)
* 气缸设定条件/ 气缸内径: ø20 mm,行程: 100 mm,单活塞,一年作动 2,160,000 次,压力: 0.5 MPa ( 配管长度: 2 m)。
插座型(J) 进行防露策略
安装在气压缸附近,可用作防止绝热膨胀而发生的结露问题。
使用流体
空气
使用压力范围
0.1~0.7 MPa
最低作动压力
0.05 MPa
使用温度范围
+5~+60℃ (不冻结)
CAD 下载
UM
聚氨酯管(PU管)
具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。
UML
卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
PDF
快速排气阀
控制调节 (单行本)
产业应用-产品介绍
TOP