EQ 快速排氣閥|内置消音器,降低排氣噪音
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
流量控制
快速排氣閥(EQ)
PDF
快速排氣閥
控制調節 (單行本)
產業應用-產品介紹
EQ
New
數量 :
詢價
可控制氣缸的高速運轉,內置消音器,降低排氣噪音,標準排氣節流閥可在固定針閥狀態下,更換消音器濾芯,不需重新調整針閥。提供管外徑 3 mm 的迷你型。使用流體: 空氣; 使用壓力範圍: 0.1~0.7 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
支援氣缸的高速驅動
可控制氣缸的高速運轉
可選擇於排氣口加裝,帶調節功能的排氣節流閥。
內置消音器,降低排氣噪音
標準排氣節流閥可在固定針閥狀態下,更換消音器濾芯,不需重新調整針閥。
提供管外徑 3 mm 的迷你型
管徑從 ø4 mm 減小到 ø3 mm,每年可減少 90,000L 的空氣消耗量。(配管部分節省空氣36%, 包含氣缸情況下省空氣約10%)
* 氣缸設定條件/ 氣缸內徑: ø20 mm,行程: 100 mm,單活塞,一年作動 2,160,000 次,壓力: 0.5 MPa ( 配管長度: 2 m)。
插座型(J) 進行防露策略
安裝在氣壓缸附近,可用作防止絕熱膨脹而發生的結露問題。
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.1~0.7 MPa
最低作動壓力
0.05 MPa
使用溫度範圍
+5~+60℃ (不凍結)
CAD 下載
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
快速排氣閥
控制調節 (單行本)
產業應用-產品介紹
TOP