MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
能源政策
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
产品资讯
Product Information
产品资讯
最新产品
方向控制阀
气源处理元件
执行元件
电动缸
机械手末端工具 (EOAT)
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
真空元件
流体控制元件
傳感器
辅助元件
停产产品
下載履歷表
福利措施
手持压力计 (PISCO)
回上一页
首页
产品资讯
气源处理元件
压力表
手持压力计 (PISCO)(GPH)
PDF
手持压力计
压力传感器.表 (单行本)
GPH
New
数量 :
詢價
手持便携型,便于操作和使用。易读的大型显示屏。提供三种压力范围选择。
产品特色
詳細规格
CAD 下载
相关配件
手持便携型,便于操作和使用
易读的大型显示屏
显示位数3 1/2的 LCD。
提供三种压力范围选择
可依用途从连成压力型( GPH-S)、低压型(GPH-V)、绝对压力型(GPH-B)之中选择。
操作简单,功能丰富
零点校正(*绝对压力型不含 零点校正功能),保持显示,自动关闭电源。
附类比输出功能
低功耗设计
使用市售的干电池(4号AAA型 ×2颗(*)),可连续使用1000小时。 *本产品不附干电池。
一般规格
显示方式
3 & 1/2 digits LCD
最小分辨率
1 digit
性能
归零*1、显示保持、偏移 *1、自动关机
使用温度
0~50℃ (不结冻)
使用湿度
15~85%RH以下(不可结露)
驱动电源
3VDC, 4号电池 AAAx2 *2
压力端口
M5×0.8内牙
保护结构
IP40 (IEC规格) *3
电池寿命
约1000小时
备注
*1. GPH-B不具备零点调整和偏移功能。
*2. 不附干电池,请自备干电池(锰或碱性)。
*3.若使用类比输出功能,则不符合标准。
表压显示
连 成压力(低压)
使用压力
-101~100kPa
最大压力
200kPa
显示精度(25℃)
±0.5% F.S. ±2 digits
显示精度(25±25℃)
±1% F.S.±2 digits
使用流体
空气、非腐蚀性气体
模拟输出 电源供应
5 ±0.5V DC, 5mA以下、外部电源(不支援内置干电池)
模拟输出 输出电压
-1.000~1.000V
模拟输出 输出精度
±10mV (标准显示值)
标准配件
使用说明书、检查成绩书
表压显示
连成压力
使用压力
-100~1,000kPa
最大压力
1,500kPa
显示精度(25℃)
±0.5% F.S. ± 2 digits
显示精度(25±25℃)
±1% F.S. ± 2 digits or less
使用流体
空气、非腐蚀性气体
模拟输出 电源供应
5 ±0.5V DC, 5mA以下、外部电源(不支援内置干电池)
模拟输出 输出电压
-1.000~1.000V
模拟输出 输出精度
±10mV (标准显示值)
标准配件
使用说明书、检查成绩书
< span style="font-weight: bold;">绝对压力显示
使用压力
0~100kPa abs
最大压力
200kPa abs
显示精度(25℃)
±0.5% F.S. ± 2 digits
显示精度(25±25℃)
±2% F.S. ± 2 digits or less
使用流体
空气、非腐蚀性气体以及液体*4 (注意!不会腐蚀SUS316为条件)
模拟输出 电源供应
5 ±0.5V DC, 5mA以下、外部电源(不支援内置干电池)
模拟输出 输出电压
0.000~1.000V
模拟输出 输出精度
±10mV (标准显示值)
标准配件
使用说明书、检查成绩书、保护套
备注
* 订购选择,压力端口尺寸和连接形状的记号: 4 或 6,为不适用。 接头可根据使用介质,从PISCO接头选择适用M5螺牙尺寸。
CAD 下载
Standard
标准型管接头
可以适应各种气压配管,提供丰富的管接头种类可选择。能自由改变配管方向角度,根据型号的不同,安装后可以调整配管的取出角度。适用于无尘环境、防尘和防油污的各种制造过程。使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。
PDF
手持压力计
压力传感器.表 (单行本)
TOP