手持壓力計 (PISCO)
回上一頁
首頁
產品資訊
氣源處理元件
壓力錶
手持壓力計 (PISCO)(GPH)
PDF
手持壓力計
壓力傳感器.錶 (單行本)
GPH
New
數量 :
詢價
手持便攜型,便於操作和使用。易讀的大型顯示屏。提供三種壓力範圍選擇。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
手持便攜型,便於操作和使用
易讀的大型顯示屏
顯示位數3 1/2的LCD。
提供三種壓力範圍選擇
可依用途從連成壓力型(GPH-S)、低壓型(GPH-V)、絕對壓力型(GPH-B)之中選擇。
操作簡單,功能豐富
零點校正(*絕對壓力型不含零點校正功能),保持顯示,自動關閉電源。
附類比輸出功能
低功耗設計
使用市售的乾電池(4號AAA型×2顆(*)),可連續使用1000小時。*本產品不附乾電池。
一般規格
顯示方式
3 & 1/2 digits LCD
最小分辨率
1 digit
性能
歸零*1、顯示保持、偏移 *1、自動關機
使用溫度
0~50℃ (不結凍)
使用濕度
15~85%RH以下(不可結露)
驅動電源
3VDC, 4號電池 AAAx2 *2
壓力端口
M5×0.8內牙
保護結構
IP40 (IEC規格) *3
電池壽命
約1000小時
備註
*1. GPH-B不具備零點調整和偏移功能。
*2. 不附乾電池,請自備乾電池(錳或鹼性)。
*3.若使用類比輸出功能,則不符合標準。
錶壓顯示
連成壓力(低壓)
使用壓力
-101~100kPa
最大壓力
200kPa
顯示精度(25℃)
±0.5% F.S. ±2 digits
顯示精度(25±25℃)
±1% F.S.±2 digits
使用流體
空氣、非腐蝕性氣體
模擬輸出 電源供應
5 ±0.5V DC, 5mA以下、外部電源(不支援內置乾電池)
模擬輸出 輸出電壓
-1.000~1.000V
模擬輸出 輸出精度
±10mV (標準顯示值)
標準配件
使用說明書、檢查成績書
錶壓顯示
連成壓力
使用壓力
-100~1,000kPa
最大壓力
1,500kPa
顯示精度(25℃)
±0.5% F.S. ± 2 digits
顯示精度(25±25℃)
±1% F.S. ± 2 digits or less
使用流體
空氣、非腐蝕性氣體
模擬輸出 電源供應
5 ±0.5V DC, 5mA以下、外部電源(不支援內置乾電池)
模擬輸出 輸出電壓
-1.000~1.000V
模擬輸出 輸出精度
±10mV (標準顯示值)
標準配件
使用說明書、檢查成績書
絕對壓力顯示
使用壓力
0~100kPa abs
最大壓力
200kPa abs
顯示精度(25℃)
±0.5% F.S. ± 2 digits
顯示精度(25±25℃)
±2% F.S. ± 2 digits or less
使用流體
空氣、非腐蝕性氣體以及液體*4 (注意!不會腐蝕SUS316為條件)
模擬輸出 電源供應
5 ±0.5V DC, 5mA以下、外部電源(不支援內置乾電池)
模擬輸出 輸出電壓
0.000~1.000V
模擬輸出 輸出精度
±10mV (標準顯示值)
標準配件
使用說明書、檢查成績書、保護套
備註
* 訂購選擇,壓力端口尺寸和連接形狀的記號: 4 或 6,為不適用。接頭可根據使用介質,從PISCO接頭選擇適用M5螺牙尺寸。
CAD 下載
Standard
標準型管接頭
可以適應各種氣壓配管,提供豐富的管接頭種類可選擇。能自由改變配管方向角度,根據型號的不同,安裝後可以調整配管的取出角度。適用於無塵環境、防塵和防油污的各種製造過程。使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。
PDF
手持壓力計
壓力傳感器.錶 (單行本)
TOP