Standard

可以适应各种气压配管,提供丰富的管接头种类可选择。能自由改变配管方向角度,根据型号的不同,安装后可以调整配管的取出角度。适用于无尘环境、防尘和防油污的各种制造过程。使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。
  • 可以适应各种气压配管
    提供丰富的管接头种类可选择。
  • 能自由改变配管方向角度
    根据型号的不同,安装后可以调整配管的取出角度。
  • 根据条件,亦可使用水
    我们有众多普通接头可使用于水。 (请确认规格内的使用条件。)
  • 可以进行集中配管布置
    三通型(PKD,PKG,PKJ)与双向三通型(PKVD,PKVG)   可节省空间,紧凑地进行集中配管。
  • 适用于接头安装高度受限的情况
    与标准型的结构规格不同。
  • 适用于无尘环境的配管
    使用氟素系润滑脂,经由干净的空气净化后,无尘室内包装  (相当于ISO6级)。
  • 适用于需要防尘和防油污的各种制造过程
    在无尘室内使用HFE(氢氟醚)进行真空超音波清洗后,脱气包装。

使用流体

空气, 水 (限制条件)

最高使用压力 1 MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 0~60℃(不冻结)
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
TOP