JP

节省压缩空气的减压阀。 可对进出驱动装置的压力进行分别控制。 使用流体: 空气; 使用压力范围: 0~0.9 MPa。
  • 节省压缩空气的减压阀
    当驱动设备在高压下工作时,仅在使其重设到起始点时才会进行减压。
  • 可对进出驱动装置的压力进行分别控制
    从螺纹侧导入初始压,减压后从接头侧流出。
    从接头侧导入初始压时,由于止回阀工作,使空气不会被减压直接从螺纹侧流出。

使用流体 空气
使用压力范围 0~0.9 MPa
设定压力范围 0.2~0.6 MPa
使用温度范围 0~+60℃ (不冻结)
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP