JP 減壓閥|可對進出驅動裝置的壓力進行分別控制
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
控制閥類
壓力控制
減壓閥(JP)
PDF
減壓閥
控制調節 (單行本)
JP
New
數量 :
詢價
節省壓縮空氣的減壓閥。可對進出驅動裝置的壓力進行分別控制。使用流體: 空氣; 使用壓力範圍: 0~0.9 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
節省壓縮空氣的減壓閥
當驅動設備在高壓下工作時,僅在使其重設到起始點時才會進行減壓。
可對進出驅動裝置的壓力進行分別控制
從螺紋側導入初始壓,減壓後從接頭側流出。
從接頭側導入初始壓時,由於止回閥工作,使空氣不會被減壓直接從螺紋側流出。
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0~0.9 MPa
設定壓力範圍
0.2~0.6 MPa
使用溫度範圍
0~+60℃ (不凍結)
CAD 下載
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
減壓閥
控制調節 (單行本)
TOP