MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
能源政策
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
产品资讯
Product Information
产品资讯
最新产品
方向控制阀
气源处理元件
执行元件
电动缸
机械手末端工具 (EOAT)
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
真空元件
流体控制元件
傳感器
辅助元件
停产产品
下載履歷表
福利措施
MAR910 调压器|精确压力设定,高稳定性,方便安装
回上一页
首页
产品资讯
气源处理元件
三点组合
调压器
调压器 (不锈钢 #316)(MAR910)
PDF
MAR910
搭配选用表
使用前阅读
MAR910
New
数量 :
詢價
材质: 不锈钢 #316,配管口径尺寸: 1, 1 1/2, 2,最高使用压力: 3 MPa ,重量: 6000 g。
产品特色
詳細规格
订购代号
相关配件
本体、调整机构、螺丝 & 螺帽、底盖及内部元件材质均为 AISI 316L。
应用包括海洋环境,石油和天然气生产,化学品和食品加工,医学分析等等。
配管口径代号
25A, 40A, 50A
配管口径尺寸
1, 1 1/2, 2
使用流体
空气
最高使用压力
3 MPa
设定压力范围
标准 0.1~1 MPa
选配 0.17~1.75 MPa
周围温度
-20~+80℃ (不冻结)
流量
13560 L/min, 14160 L/min, 14880 L/min
选用配件
压力表 (PG-50S2)、支架(B1-MAR710)
重量
6000 g
备注
※1. 流量为进气压力1MPa,出气压力0.6MPa,压力降ΔP=0.1MPa 时之值。
※2. 其他规格需求请洽业务单位洽询。
PG
压力表
配管口径尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用压力范围: 0~2 MPa。
UM
聚氨酯管(PU管)
具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。
UML
卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
PDF
MAR910
搭配选用表
使用前阅读
TOP