MATP

即插即用,免开发程式。支援开机画面设定。RS-485 通讯介面。完全支持 MA 系列控制器。双看门狗计时器。萤幕亮度: 60cd/m2。
  • 即插即用,免开发程式。
  • 支援开机画面设定。
  • RS-485 通讯介面。
  • 完全支持 MA 系列控制器。
  • 荧幕解析度: 192 × 64 像素。
  • 双看门狗计时器。
  • 抗雷击保护。
  • 荧幕亮度: 60cd/m2。
荧幕型式 4.3 吋
荧幕色彩 单色
背光模式 5 秒休眠或恒亮 (可设定)
解析度 192 × 64 像素
荧幕尺寸 96×32 mm
开机画面尺寸 108×64 Bmp
通讯介面 RS-485
操作电压 10 ~ 30 VDC
荧幕寿命 50,000 小时
亮度 60 cd/m2
散热方式 自然通风冷却
对比 可变电阻调整
操作温度 -10~+60℃ (不冻结)
储存温度 -20~+70℃ (不冻结)
尺寸 (L×W×H) 158× 87 × 29 mm

PDF

MATP
TOP