MATP

即插即用,免開發程式。支援開機畫面設定。RS-485 通訊介面。完全支持 MA 系列控制器。雙看門狗計時器。螢幕亮度: 60cd/m2。
  • 即插即用,免開發程式。
  • 支援開機畫面設定。
  • RS-485 通訊介面。
  • 完全支持 MA 系列控制器。
  • 螢幕解析度: 192 × 64 像素。
  • 雙看門狗計時器。
  • 抗雷擊保護。
  • 螢幕亮度: 60cd/m2。
螢幕型式 4.3 吋
螢幕色彩 單色
背光模式 5 秒休眠或恆亮 (可設定)
解析度 192 × 64 像素
螢幕尺寸 96×32 mm
開機畫面尺寸 108×64 Bmp
通訊介面 RS-485
操作電壓 10 ~ 30 VDC
螢幕壽命 50,000 小時
亮度 60 cd/m2
散熱方式 自然通風冷卻
對比 可變電阻調整
操作溫度 -10~+60℃ (不凍結)
儲存溫度 -20~+70℃ (不凍結)
尺寸 (L×W×H) 158× 87 × 29 mm

PDF

MATP
TOP