MCGD

气缸内径: φ 12, 16, 20, 25, 32 (mm),客户设计使用时,可作「连接块固定」或「本体固定」两种方式安装。配置四个埋入式沟槽,方便安装传感器。 依使用时的精度需求,在导杆轴承部设计有「平滑动轴承」、「线性滚珠轴承」两种。
  • 本公司追求效率成本及容易安装使用,而设计出的产品。
  • 与 MCGB 系列 (迷你双导杆气压缸) 相同之铝挤型本体加工。
  • 客户设计使用时,可作“连接块固定”或“本体固定”两种方式安装。
  • 配置四个埋入式沟槽,方便安装传感器。
  • 依使用时的精度需求,在导杆轴承部设计有“平滑动轴承”、“线性滚珠轴承”两种。
  • 全系列均附磁。
作动方式 复动型
气缸内径 (mm) 12,16,20,25,32
配管口径尺寸 M5×0.8, Rc1/8
使用流体 空气
使用压力范围 0.1~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
使用速度范围 50~500 mm/sec
给油 不需给油
缓冲装置 NBR 缓冲垫片
传感器 RCE, RCE1, RDEP

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RCE/RDE 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 传感器
适用气缸型号: MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP