MCGD

氣缸內徑: φ 12, 16, 20, 25, 32 (mm),客戶設計使用時,可作「連接塊固定」或「本體固定」兩種方式安裝。配置四個埋入式溝槽,方便安裝傳感器。 依使用時的精度需求,在導桿軸承部設計有「平滑動軸承」、「線性滾珠軸承」兩種。
  • 本公司追求效率成本及容易安裝使用,而設計出的產品。
  • 與 MCGB 系列 (迷你雙導桿氣壓缸) 相同之鋁擠型本體加工。
  • 客戶設計使用時,可作「連接塊固定」或「本體固定」兩種方式安裝。
  • 配置四個埋入式溝槽,方便安裝傳感器。
  • 依使用時的精度需求,在導桿軸承部設計有「平滑動軸承」、「線性滾珠軸承」兩種。
  • 全系列均附磁。
作動方式 複動型
氣缸內徑 (mm) 12,16,20,25,32
配管口徑尺寸 M5×0.8, Rc1/8
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.1~1 MPa
耐壓力 1.5 MPa
周圍溫度 -5℃~+60℃ (不凍結)
使用速度範圍 50~500 mm/sec
給油 不需給油
緩衝裝置 NBR 緩衝墊片
傳感器 RCE, RCE1, RDEP 

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RCE/RDE 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP