MCHH

缸径: φ 20, 25, 40 (mm),二爪平行作动,高夹持力,耐磨耗,寿命长。
  • 二爪平行作动。
  • 高夹持力。
  • 耐磨耗,寿命长。
  • 具三个安装方向。
  • 全系列均附磁。
作动方式 复动型
气缸内径 (mm) 20, 25, 40
行程 (mm) 16, 26, 41
使用流体 空气
使用压力范围 –10~+60°C (不冻结)
周围温度 ±0.03mm
给油 不需给油 (※)
重复精度 ± 0.03 mm
最高操作频率 60 c.p.m
传感器 RDC(V), RQC(V), RDFE(V)
重量 0.27, 0.59, 1.46 kg
备注 ※ 夹指滑动部份需定期给润滑油。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDFE 传感器
适用型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
RLG 三点定位传感器
适用气缸型号:MCJU, MCFB, MCMJP, MCGS2, MCDJ, MCSF-5, MCSF2-5, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ2, MCRQ-S, MCRQ2-S, MCHC2-6, MCHD*, MCHH, MCHU, MCHU2, MCHS, MCHS2, MCHX2, MCHG2, MCHJ, MCHJ2, MCHY2, MEQI
 
TOP