RLG

适用气缸型号:MCJU, MCFB, MCMJP, MCGS2, MCDJ, MCSF-5, MCSF2-5, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ2, MCRQ-S, MCRQ2-S, MCHC2-6, MCHD*, MCHH, MCHU, MCHU2, MCHS, MCHS2, MCHX2, MCHG2, MCHJ, MCHJ2, MCHY2, MEQI
量测范围 50 mm (※1)
开关逻辑 电子式无接点,可切换常开 / 常闭型
接点型式 无接点NPN,3点定位, 无接点PNP,3点定位
使用电压范围 5 ~ 30 V DC 
最大开关电流 150 mA max. (※2)
供应电压 30 V DC (※2)
接点容量 4.5 W max. (※2)
消耗电流 20 mA @ 24V DC max.
内部电压降 1.5 V max. (依电阻式负载) (※2)
泄漏电流 0.01 mA max.
重复精度 ≤ 0.01 mm
指示灯亮颜色 黄色LED,绿色LED,红色LED
电线规格 ø4 PVC - 26 AWG ( 0.15mm² ) - 5芯
最大操作频率 50 Hz
感应磁场强度 40 ~ 1000高斯 (※3)
使用温度范围 -10 ~ 70 °C
耐冲击 50 G (※4)
耐振动 9 G (※5)
保护构造等级 IEC 60529 IP69
保护回路 2, 3, 4 (※6)
重量 54 g
备注 ※1: 磁力差异、环境场所、磁场干扰,会影响感测出现偏差。
※2: 单一开关输出规格。
※3: 量测使用之标准磁石: ø15.5 × ø8 × 5t (异方性橡胶磁石)。
※4: 正弦波 / X、Y、Z 3 轴向 / 每 1 轴向 3 回 / 每 1 回时间 11 ms。
※5: 复振幅 1.5 mm / 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz 扫频,持续 1 分钟 / 每次 X、Y、Z 轴向操作 1 小时。
※6: 1 = 无 / 2 = 输出短路保护 / 3 = 电源逆接保护 / 4 = 突波吸收保护。
proimages/prod_orderno/C_RLG.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP