MCJT

气缸内径: φ 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm),本体使用精心挑选的铝合金素材,经过硬质阳极处理;更具耐磨耐蚀性。此系列产品之安装,全部使用沉头孔牙设计的安装方式,不需任何固定脚架,达到节省配置空间的要求。
  • 本公司追求效率成本及容易安装使用,而设计出的产品。
  • 此系列产品之安装,全部使用沉头孔牙设计的安装方式,不需任何固定脚架,达到节省配置空间的要求。
  • 本体使用精心挑选的铝合金素材,经过硬质阳极处理;更具耐磨耐蚀性,配合精密的组装技术;并且藉由严格地全数检查,达到可绝对信赖的品质要求。
  • 于缸体挤制时,于外围预留装配槽;使传感器在安装固定及位置调整时,均极其简单。
作动方式 复动型 / 押出型 / 引入型
气缸内径(mm) 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
配管口径尺寸 M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8
使用流体 空气
使用压力范围 复动:0.02~1 MPa, 单动:0.1~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
使用速度范围 50~500 mm/sec
传感器 RCB, RCE, RCE1, RDEP

RCB/RDB 传感器
适用气缸型号: MCJQ2, MCGA, MCGJ, MSB*。
 
RCE/RDE 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
MFC 气缸浮动接头
使用缸径:φ 6〜160(mm),消除两轴间因连结误差,所产生的干涉现象。可适度放大配合件之加工精度。符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。
 
PHS 鱼眼接头
属阴螺纹连结;属崁入式的铜衬结构;具注黄油嘴;柄部本体材质属构造用碳钢;球体属高碳铬轴承钢。
 
RDEP 传感器
适用气缸型号: MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP