RCB/RDB

适用气缸型号: MCJQ2, MCGA, MCGJ, MSB*。
配线方式 RCB, RDB: 2线式, RNB, RNBE, RPB, RPBE: 3线式
开关逻辑 RCB: SPST 常开型, RDB, RNB, RNBE, RPB, RPBE: 电子式无接点,常开型
接点型式 RCB: 有接点, RDB: 无接点, RNB, RNBE: 无接点 NPN, RPB, RPBE: 无接点 PNP
使用电压范围 RCB: 5~240V DC/AC, RDB, RNB, RNBE, RPB, RPBE: 5~30V DC
最大开关电流 RCB: 100mA max. RDB: 50mA max. RNB, RNBE, RPB, RPBE: 200mA max.
接点容量 RCB: 10W max. RDB: 1.5W max. RNB, RNBE, RPB, RPBE: 6W max. (※1)
消耗电流 RNB: 22mA@24V DC max. RPB: 20mA@24V DC max. RNBE, RPBE: 6mA@24V DC max. 
内部电压降 RCB: 3.5V max. RDB: 3.7V max. RNB, RNBE, RPB, RPBE: 0.5V max.
泄漏电流 RDB: 0.1mA max. RNB, RNBE, RPB, RPBE: 0.01mA max.
指示灯亮颜色 RNB, RNBE: 红灯, RCB, RDB, RPB, RPBE: 绿灯
电线 RCB, RDB: φ3.3,2C,PVC, RNB, RNBE, RPB, RPBE: φ3.3,3C,PVC
使用温度范围 -10~+70℃ (不冻结)
耐冲击 RCB: 30G, RDB, RNB, RNBE, RPB, RPBE: 50G  (※2)
耐振动 9G (※3)
保护构造等级 IEC 60529 IP67
保护回路 RCB: 1, RDB, RNB, RNBE, RPB, RPBE: 3,4 (※4)
重量 33g (2m 电线)
备注 ※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3: 复振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP