MCMA

气缸内径: φ 16, 20, 25, 32, 40 (mm),采用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞杆无需给油。气压缸采用高级不锈钢材质,更具耐磨、腐蚀性。全系列均附磁。
  • 免给油
    采用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞杆无需给油。
  • 高品质;耐久佳
    气压缸采用高级不锈钢材质,更具耐磨、腐蚀性。
  • 可承制非标准规格
    对各种杆端型尺寸及型录规定以外之行程,请与本公司联系承制。
  • 多样化支架
    多种固定式及非固定式支架,供客户选择。
  • 全系列均附磁
气缸内径 (mm) 16,20,25,32,40
配管口径尺寸 M5×0.8, Rc1/8
使用流体 空气
最大使用压力 0.7 MPa
最小使用压力 复动 0.06 MPa, 单动 0.15 MPa
耐压力 1 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
给油 不需给油
使用速度范围 50~750mm/sec
最大容许动能 (焦耳) 垫片缓冲 0.16~1.2J, 可调缓冲 0.32~2.35J
传感器 RDC, RQC, RCM
传感器束带 R*C: BKC-1 (不适用R*CV垂直出线型)
RCM: BM16~BM40

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RCM/RDM 传感器
适用气缸型号: MCMA、MCMB、MCKMB、MCMBL、MCMI、MCBMI、MCMJ、MCCG、MCCN。
 
MFC 气缸浮动接头
使用缸径:φ 6〜160(mm),消除两轴间因连结误差,所产生的干涉现象。可适度放大配合件之加工精度。符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。
 
MFCS 气缸浮动接头

适用缸径:φ 6~32(mm),符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。可节省,为减少连结公差所需的配合时间;容易安装,即使无经验者也可轻易作业。

 
PHS 鱼眼接头
属阴螺纹连结;属崁入式的铜衬结构;具注黄油嘴;柄部本体材质属构造用碳钢;球体属高碳铬轴承钢。
 
TOP