RCM/RDM

适用气缸型号: MCMA、MCMB、MCKMB、MCMBL、MCMI、MCBMI、MCMJ、MCCG、MCCN。
配线方式 2线式, 3线式
开关逻辑 SPST 常开型, 电子式无接点,常开型
接点型式 有接点, 无接点, 无接点 NPN, 无接点 PNP
使用电压范围 5~240V DC/AC (5~120V DC/AC), 10~30V DC, 5~28V DC, 5~30V DC
最大开关电流 100mA, 50mA, 200mA (max.)
接点容量 10W, 1.5W, 6W (max.) (※1)
消耗电流 10mA@24V DC, 6mA@24V DC (max.)
内部电压降 3.5V, 3.7V, 1.5V, 0.5V (max.)
泄漏电流 0.1mA, 0.01mA (max.)
指示灯亮颜色 红灯, 绿灯
电线 φ3.3, 2C, PVC, φ3.3, 3C, PVC
使用温度范围 -10℃~+70℃ (不冻结)
耐冲击 30G, 50G (※2)
耐振动 9G (※3)
保护构造等级 IEC 60529 IP67
保护回路 1, 3,4 (※4)
重量 33g (2m 电线)
备注 ※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3: 复振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP