MCMJPS

气缸内径: φ 6,10,15 (mm),型号:MCMJPB(本体安装型)、MCMJPS(埋入型),气缸本体可直接埋入机器本体或安装于平板上,可以有效节省安装空间,全系列不附磁。
  • 气缸本体可直接埋入机器本体或安装于平板上,可以有效节省安装空间。
  • 全系列不附磁。
作动方式 单动型
气缸内径 (mm) 6, 10, 15
使用流体 空气
最大使用压力 0.7 MPa
最小使用压力 φ 6:0.2 MPa, φ 10, 15:0.15 MPa
耐压力 1 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
给油 不需给油
使用速度范围 50~500 mm/sec
最大容许动能 (焦耳) 0.003~0.019J
proimages/prod_orderno/C_MCMJPB.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP