MCMJPS

氣缸內徑: φ 6,10,15 (mm),型號:MCMJPB (本體安裝型)、MCMJPS (埋入型),氣缸本體可直接埋入機器本體或安裝於平板上,可以有效節省安裝空間,全系列不附磁。
  • 氣缸本體可直接埋入機器本體或安裝於平板上,可以有效節省安裝空間。
  • 全系列不附磁。
作動方式 單動型
氣缸內徑 (mm) 6, 10, 15
使用流體 空氣
最大使用壓力 0.7 MPa
最小使用壓力 φ 6:0.2 MPa, φ 10, 15:0.15 MPa
耐壓力 1 MPa
周圍溫度 -5℃~+60℃ (不凍結)
給油 不需給油
使用速度範圍 50~500 mm/sec
最大容許動能 (焦耳) 0.003~0.019J
proimages/prod_orderno/C_MCMJPB.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
TOP