气缸内径 : φ 40, 50, 63, 80, 100, 125, 150 (mm),建议:转换缸油面位移体积,约为转换缸总内容积的 50%。 作动缸作动时,转换缸内之油面,容许最高上升速度为 200mm/sec。
- 建议:转换缸油面位移体积,约为转换缸总内容积的 50%。
- 作动缸作动时,转换缸内之油面,容许最高上升速度为 200mm/sec。
- 转换缸指定之液压用油,相当为 ISO-VG32 级。
- 转换缸内之油面,达到最高油位时,油体的总体积不超过转换缸内总面积的80%。
- 转换缸必须垂直安装,并且高于作动缸。
| 气缸内径(mm) |
40, 50, 63, 80, 100, 125, 150 |
| 液压用油 |
ISO VG32 (同等级) |
| 使用压力范围 |
0.05~1 MPa |
| 耐压力 |
1.5 MPa |
| 周围温度 |
-5℃~+60℃ (不冻结) |
| 使用速度范围 |
50~500 mm/sec |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !