氣缸內徑 : φ 40, 50, 63, 80, 100, 125, 150 (mm),建議:轉換缸油面位移體積,約為轉換缸總內容積的 50%。 作動缸作動時,轉換缸內之油面,容許最高上昇速度為 200mm/sec。
- 建議:轉換缸油面位移體積,約為轉換缸總內容積的 50%。
- 作動缸作動時,轉換缸內之油面,容許最高上昇速度為 200mm/sec。
- 轉換缸指定之液壓用油,相當為 ISO-VG32 級。
- 轉換缸內之油面,達到最高油位時,油體的總體積不超過轉換缸內總面積的80%。
- 轉換缸必須垂直安裝,並且高於作動缸。
| 氣缸內徑(mm) |
40, 50, 63, 80, 100, 125, 150 |
| 液壓用油 |
ISO VG32 (同等級) |
| 使用壓力範圍 |
0.05~1 MPa |
| 耐壓力 |
1.5 MPa |
| 周圍溫度 |
-5℃~+60℃ (不凍結) |
| 使用速度範圍 |
50~500 mm/sec |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!