MCQB

气缸内径: 40 (mm),采用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞杆无需给油。气压缸管采用铝合金材质,经过氧化铝膜处理,更具耐磨,耐蚀性。
  • 免给油
    采用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞杆无需给油。
  • 高品质;耐久佳
    气压缸管采用铝合金材质,经过氧化铝膜处理,更具耐磨,耐蚀性。
气缸内径 (mm) 40
使用流体 空气
使用压力范围 0.05~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
使用速度范围 50~500 mm/sec
传感器 RCA
传感器固定座 HV1
proimages/prod_orderno/C_MCQB.gif
RCB/RDB 传感器
适用气缸型号: MCJQ2, MCGA, MCGJ, MSB*。
 
MFC 气缸浮动接头
使用缸径:φ 6〜160(mm),消除两轴间因连结误差,所产生的干涉现象。可适度放大配合件之加工精度。符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。
 
PHS 鱼眼接头
属阴螺纹连结;属崁入式的铜衬结构;具注黄油嘴;柄部本体材质属构造用碳钢;球体属高碳铬轴承钢。
 
TOP