MCQB

氣缸內徑: 40 (mm),採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。氣壓缸管採用鋁合金材質,經過氧化鋁膜處理,更具耐磨,耐蝕性。
  • 免給油
    採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。
  • 高品質;耐久佳
    氣壓缸管採用鋁合金材質,經過氧化鋁膜處理,更具耐磨,耐蝕性。
氣缸內徑 (mm) 40
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.05~1 MPa
耐壓力 1.5 MPa
周圍溫度 -5℃~+60℃ (不凍結)
使用速度範圍 50~500 mm/sec
傳感器 RCA
傳感器固定座 HV1
proimages/prod_orderno/C_MCQB.gif
RCA/RDA 傳感器
適用氣缸型號: MCQA、MCQV、MCQV2、MCQV2L、MCBQV2、MCQN、MCMA、MCMB、 MCKMB、MCMBL、MCMI、MCKMI、MCCG、MCCN、MGT*、MCKA、MCKG、MCGA、MSB*。
 
MFC 氣缸浮動接頭
適用缸徑: φ 6 ~ 160 (mm),消除兩軸間因連結誤差,所產生的干涉現象。可適度放大配合件之加工精度。符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。
 
PHS 魚眼接頭
屬陰螺紋連結;屬崁入式的銅襯結構;具注黃油嘴;柄部本體材質屬構造用碳鋼;球體屬高碳鉻軸承鋼。
 
TOP