MCRQ-S

气缸内径: φ 16, 20, 25 (mm),旋转角度: 90°, 180°,相较于MCRQ,允许4至10倍以上的动能,产品总长度缩短,活塞轴向的需求安装空间减少。
  • 相较于MCRQ,允许 4 至 10 倍以上的动能
  • 相较于MCRQ,产品总长度缩短
  • 活塞轴向需求安装空间减少,因不含调整螺栓或内部缓冲器。
作动方式 复动型
气缸内径 (mm) φ16, 20, 25
旋转角度 90°, 180°
配管口径尺寸 φ16 (M5×0.8), φ20, φ25 (Rc1/8)
使用流体 空气 (不需给油)
使用压力范围 0.2~ 1 MPa (※1)
周围温度 0~+60℃ (不冻结)
最大容许动能 (焦耳) J φ16 (0.231), φ20 (1.21), φ25 (1.82)
旋转时间的调整范围 (s/90°) 0.2~1.0 (※2)
缓冲装置 油压缓冲器
缓冲器代号 φ16 (MDSC-0806-3N), φ20 (MDSC-1008-3N), φ25 (MDSC-1412-3N)
角度调整范围 各摇动端点 ±3°
传感器 RDFE(V): 无接点, RNF(V): NPN, RPF(V): PNP
重量 90°: 0.67, 1.55, 2.52 kg, 180°: 0.64, 1.48, 2.41 kg
备注 ※1. 最大使用压力受限制于缓冲器的最大容许冲击。
※2. 稳定作动情况下,开始旋转到缓冲器开始作用减速的时间。
      旋转平台减速后到端点所需的时间,因不同的工作条件
    (惯性力矩的负荷,旋转速度和操作压力),大约需要0.2~ 2秒。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
MDSC/MDFC 油压缓冲器
MDSC 系列:不可调(自动补偿)缓冲器, MDFC 系列:可调缓冲器。
 
RDFE 传感器
适用型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
TOP