MDSC 系列:不可调(自动补偿)缓冲器, MDFC 系列:可调缓冲器。
- 提高生产效率
- 延长机械寿命
- 简化机械设计
- 降低维护成本
- 降低振动噪音
| 螺牙 |
M8x10 ~ M36x1.5 |
| 行程 |
6~60 mm |
| 每次最大吸收能量 |
1.8~220 Nm |
| 有效重量值 |
0.9~3250 kg |
| 容许速度 |
0.8~4 m/s |
| 每小时最大吸收能量 |
2,400~105,600 Nm |
| 工作温度范围 |
-10~+80℃ (不冻结) |
| 重量 |
12~1144 g |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !