MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
詢價車
登入
註冊
關於我們
公司概況
發展歷程
金器集團
技術優勢
製造能力
產業應用
未來展望
品質保證
能源政策
全球行銷網
產品資訊
最新產品
產品總覽
空壓迴路
選用指南
設變通報
型錄勘誤
客戶服務
客戶專區
技術支援
常見問題
安全注意事項
相關下載
企業情報
最新消息
展覽活動
影音中心
聯絡我們
全球行銷網
聯絡我們
人才招募
產品資訊
Product Information
產品資訊
最新產品
方向控制閥
氣源處理元件
執行元件
電動缸
機械手末端工具 (EOAT)
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
真空元件
流體控制元件
傳感器
輔助元件
停產產品
下載履歷表
福利措施
MCRQ-S 旋轉氣壓缸|旋轉角度: 90°, 180°
回上一頁
首頁
產品資訊
執行元件
旋轉缸
旋轉氣壓缸
旋轉氣壓缸(MCRQ-S)
PDF
MCRQ-S
慣性力矩
技術資料
MCRQ-S
New
數量 :
詢價
氣缸內徑: φ 16, 20, 25 (mm),旋轉角度: 90°, 180°,相較於MCRQ,允許4至10倍以上的動能,產品總長度縮短,活塞軸向的需求安裝空間減少。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
相較於MCRQ,允許 4 至 10 倍以上的動能。
相較於MCRQ,產品總長度縮短。
活塞軸向需求安裝空間減少,因不含調整螺栓或內部緩衝器
。
作動方式
複動型
氣缸內徑 (mm)
φ16, 20, 25
旋轉角度
90°, 180°
配管口徑尺寸
φ16 (M5×0.8), φ20, φ25 (Rc1/8)
使用流體
空氣 (不需給油)
使用壓力範圍
0.2~ 1 MPa
(※1)
周圍溫度
0~+60℃ (不凍結)
最大容許動能 (焦耳) J
φ16 (0.231), φ20 (1.21), φ25 (1.82)
旋轉時間的調整範圍 (s/90°)
0.2~1.0
(※2)
緩衝裝置
油壓緩衝器
緩衝器代號
φ16 (MDSC-0806-3N), φ20 (MDSC-1008-3N), φ25 (MDSC-1412-3N)
角度調整範圍
各搖動端點 ±3°
傳感器
RDFE(V): 無接點, RNF(V): NPN, RPF(V): PNP
重量
90°: 0.67, 1.55, 2.52 kg, 180°: 0.64, 1.48, 2.41 kg
備註
※1. 最大使用壓力受限制於緩衝器的最大容許衝擊。
※2.
穩定作動情況下,開始旋轉到緩衝器開始作用減速的時間。
旋轉平台減速後到端點所需的時間,因不同的工作條件
( 慣性力矩的負荷、旋轉速度和操作壓力 ),大約需要 0.2~2 秒。
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
MDSC/MDFC
油壓緩衝器
MDSC 系列:不可調(自動補償)緩衝器 ; MDFC 系列:可調緩衝器。
RDFE
傳感器
適用型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
PDF
MCRQ-S
慣性力矩
技術資料
TOP