MCSQ

气缸内径: φ 6, 8 (mm),本体埋入式传感器。将工作平台及气压缸精巧一体化,适用于精密组装用。将压缩空气转换成机械动能输出,两倍出力气缸。
  • 将工作平台及气压缸精巧一体化,适用于精密组装用。
  • 本体埋入式传感器感设计。
  • 全系列均附磁。
作动方式 复动型
气缸内径 (mm) 6, 8
配管口径尺寸 M5x0.8
使用流体 空气
使用压力范围 0.15~0.7 MPa
耐压力 1 MPa
周围温度 -5~+60℃ (不冻结)
使用速度范围 50~500 mm/sec
给油 不需给油
缓冲装置 橡胶缓冲(标准) ; 油压缓冲器(选用)
传感器 RCE, RCE1, RDEP
proimages/prod_orderno/C_MCSQ.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RCE/RDE 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 传感器
适用气缸型号: MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
MAC/MAD 油压缓冲器
MAC系列-具自动补偿功能: 迷你型,多孔型,长行程多孔固定式 ;  MAD系列-具自动补偿功能:单孔调整型,多孔调整型 ;  MAC自动补偿系列-双向缓冲。
 
TOP