MCTA

能与 TM Robot (达明机器人) 完美对接,规格 : 66, 80,All in One,将电磁阀及定位传感器整合于模组中。仅需连结一条空压管与 I/O 讯号线,安装容易,随插即用。相较于电动夹爪,操作简单,可靠度高。
  • All in One,将电磁阀及定位传感器整合于模组中。
  • 仅需连结一条空压管与 I/O 讯号线,安装容易,随插即用。
  • 相较于电动夹爪,操作简单,可靠度高。
  • 导线整合于机身内,且具有断电保护机制,安心使用。
  • 拆装替换时,用户仅需松脱后盖锁附螺栓即可替换。
  • 全系列均附磁。
作动方式 复动型
规格 66, 80
单爪行程 (mm) 6, 8
有效外径夹持力 (N) 188, 285 (※1)
有效内径夹持力 (N) 194, 290 (※1)
开闭时间 (s) 0.03, 0.04
使用流体 空气
使用压力范围 0.2~0.7 MPa, 0.3~0.7 MPa
周围温度 +5~+80°C
给油 不需给油
传感器 RDFE: 无接点
附属配件 配件包
重量 (kg) ≈1.3
建议工件重量 (kg) 3.8, 2.6 (※2)
备注 ※1. 使用压力0.6 MPa时,夹持位置40mm。
※2. 夾持工件重量視機器手臂容許負載及使用條件進行調整。
proimages/prod_orderno/C_MCTA.gif

 软体下载

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
MCHJ 平行夹爪 (3爪)
规格: 50~160 ,小巧尺寸设计,确保工作中有最低的干涉,且坚固的T型导轨设计,确保精确夹持工件。可达最大力矩,适用长型夹爪设计。大型圆形活塞驱动设计,确保最大夹持力。
 
MCHS 平行夹爪 (2爪)
规格: 50, 66, 80, 100, 125, 160, 200, 300,小巧尺寸设计,确保工作中有最低的干涉,且坚固的T型导轨设计,确保精确夹持工件。可达最大力矩,适用长型夹爪设计。椭圆形活塞驱动设计,确保最大夹持力。
 
RDFE 传感器
适用型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
M83/M84/M88 附连接器电缆线
M83: M8, 3PIN / M84: M8, 4PIN / M88: M8, 8PIN, R: 旋转母头,水平出线/ RL: 旋转母头,垂直出线 , 电线材质: PVC / PUR。
 
TOP