MCHJ

规格: 50~160 ,小巧尺寸设计,确保工作中有最低的干涉,且坚固的T型导轨设计,确保精确夹持工件。可达最大力矩,适用长型夹爪设计。大型圆形活塞驱动设计,确保最大夹持力。
  • 小巧尺寸设计,确保工作中有最低的干涉,且坚固的 T 型导轨设计,确保精确夹持工件。
  • 可达最大力矩,适用长型夹爪设计。
  • 大型圆形活塞驱动设计,确保最大夹持力。
  • 背板供气 : 免管路直接连接或螺丝连接的空气供给通道,确保在各式自动化系统中皆可弹性供给压缩空气。
  • 全系列均附磁。
作动方式 复动型
规格 50, 66, 80, 100, 125, 160
单爪行程 4~16 mm
有效外径夹持力 (※) 95~1756 N
使用压力范围 0.2~0.8 MPa
开闭时间 0.025~0.25 s
使用流体 空气
周围温度 +5℃~ +80℃
压缩空气消耗量 9.2~485 cm3
给油 不需给油
传感器 2 线式  RDFE(V):无接点
3 线式  RNFE(V): NPN, RPFE(V): PNP
近接传感器 RJY
附属配件 感测器固定块,配件包
重量 0.22~5.2 kg
备注 ※ 操作压力0.6 MPa时,夹持位置40mm。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDFE 传感器
适用型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
RJY 近接传感器
適用夾爪型號: MCTC, MCHJ, MCHS, 工作电压: 10~30V DC, 消耗电流: 10mA max, 输出电流: 150mA max 。
 
RLG 三点定位传感器
适用气缸型号:MCJU, MCFB, MCMJP, MCGS2, MCDJ, MCSF-5, MCSF2-5, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ2, MCRQ-S, MCRQ2-S, MCHC2-6, MCHD*, MCHH, MCHU, MCHU2, MCHS, MCHS2, MCHX2, MCHG2, MCHJ, MCHJ2, MCHY2, MEQI
 
TOP