MDO

油缸內徑 : φ20, 25,圆型油压缸 MDO* 系列,一律附有磁性感应,无缓冲装置。使用压力范围:3.5 MPa, 最大耐压力: 5 MPa。
型式 MDOC: 复动尾端摆动安装型 / MDOA: 复动平尾前端安装型
MDOD: 复动双轴型 / MDON: 双轴可调型
油缸内径 (mm) 20, 32
使用流体 已滤清之标准液压油
最大使用压力 3.5 MPa
缸体材质 20: 铝合金管 / 32: 不锈钢管
耐压力 5 MPa
使用速度范围  0.5~300 mm/sec
使用温度范围 -10~+60 ℃ (不冻结)
传感器 LN01G

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
LN01G 传感器
适用型号: MDOC、MDOA、MDOD。
 
TOP