MDSC/MDFC

MDSC 系列:不可調(自動補償)緩衝器 ; MDFC 系列:可調緩衝器。
  • 提高生產效率
  • 延長機械壽命
  • 簡化機械設計
  • 降低維護成本
  • 降低振動噪音
螺牙 M8x10 ~ M36x1.5
行程 6~60 mm
每次最大吸收能量 1.8~220 Nm
有效重量值 0.9~3250 kg
容許速度 0.8~4 m/s
每小時最大吸收能量 2,400~105,600 Nm
工作溫度範圍 -10~+80℃ (不凍結)
重量 12~1144 g

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
TOP