MEAT

规格: 25, 缩减安装底部至滑台平面尺寸,节省空间。使用步进马达,以最小齿距时规皮带传动,提升位移精确度。
以4个线性滚珠轴承支撑滑台载重,保持平稳及顺畅度。伺服型步进马达内藏控制器,具备程式记忆功能。
  • 缩减安装底部至滑台平面尺寸,节省空间。
  • 使用步进马达,以最小齿距时规皮带传动,提升位移精确度。
  • 以4个线性滚珠轴承支撑滑台载重,保持平稳及顺畅度。
  • 伺服型步进马达内藏控制器,具备程式记忆功能。
  • 三相步进马达:增量型10000P/R,内含3 input、2 out。
  • 一机多功能:可为程式控制模式、脉波模式及通讯控制模式。
规格 25
轴承 线性滚珠轴承
速度 48~1000 mm/s
水平荷重 5 kg
重复精度 ± 0.1 mm
周围温度 +5℃~ +40℃
备注 ※ 安装平面四周需预留约五公分之空间,以利日后维修置换。

TOP