規格: 25, 縮減安裝底部至滑台平面尺寸,節省空間。使用步進馬達,以最小齒距時規皮帶傳動,提升位移精確度。
以4個線性滾珠軸承支撐滑台載重,保持平穩及順暢度。伺服型步進馬達內藏控制器,具備程式記憶功能。
- 縮減安裝底部至滑台平面尺寸,節省空間。
- 使用步進馬達,以最小齒距時規皮帶傳動,提升位移精確度。
- 以4個線性滾珠軸承支撐滑台載重,保持平穩及順暢度。
- 伺服型步進馬達內藏控制器,具備程式記憶功能。
- 三相步進馬達:增量型10000P/R,內含3 input、2 out。
- 一機多功能:可為程式控制模式、脈波模式及通訊控制模式。
| 規格 |
25 |
| 軸承 |
線性滾珠軸承 |
| 速度 |
48~1000 mm/s |
| 水平荷重 |
5 kg |
| 重複精度 |
± 0.1 mm |
| 周圍溫度 |
+5℃~ +40℃ |
| 備註 |
※ 安裝平面四周需預留約五公分之空間,以利日後維修置換。 |