MEGSZ

规格 : 16, 20,止回转精度高,内置马达与控制器,一体化设计省空间,可承受力矩与侧向力,具三种安装方向,良好的重复精度,标准附磁。
  • 止回转精度高
  • 精巧轻量
  • 可承受力矩与侧向力
  • 具三种安装方向
  • 良好的重复精度
  • 标准附磁
  • 内置马达与控制器,一体化设计省空间
  • 透过 I/O 讯号控制,简便操作上手快
规格 16, 20
位置重复精度 ±0.02 mm
螺杆导程 规格16 : 1 mm
规格20 : 2 mm
螺杆直径 规格16 : ø4
规格20 : ø6
行程

规格16 : 30 / 50 mm
规格20 : 30 / 50 / 75 mm

防止回转精度
±0.06°
传感器 RDC(V), RQC(V)
搭配步进马达 规格16 : □28
规格20 : □35
最高速度 规格16 : ≤ 50mm/s
规格20 : ≤ 100mm/s
额定负载(力矩)(*1) 规格16 : 0.7 N.m
规格20 : 2 N.m
额定负载(轴向)(*1) 规格16 : 0.7kg
规格20 : 0.95 kg
最大推力 (*2) 规格16 : 225N
规格20 : 680N
备注 *1. 为预测寿命 10000 km 之负载,其他负载资讯请参「性能图表」。静态与动态负载及力矩相关计算方式,详见 MCGS 系列。
*2. 实际推拉力可能因运转速度、加减速度、负载状态、使用行程、安装方向、外部导引条件、机构阻力、电源电压、温升、润滑状态及使用环境等因素而有所差异;推拉力实际值相对于标示值之误差范围为 ±20%。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
TOP